도어 버튼

주문 번호: DK 7320793

도어 수동 개방을 위한 도어 제어 모듈의 상시폐접점 연결 버튼

주문 번호:
DK 7320793
제품 설명
수동 도어 개방을 위해 도어 제어 모듈의 브레이크 접점에 연결하기 위한 버튼. TS IT 프레임 섹션의 25mm 피치 패턴에 장착됨.
제공 범위
3m 연결 케이블
장착 브래킷
조립 부품
Installation Ø
16.2 mm
정격 전압
250V AC
정격 전류(최대)
2 A
포장 단위
1 개
순 중량
0.17 kg
총 무게
0.178 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
제품 설명
DK Door switch, 250 V AC, 2 A, Einbau-Ø: 16,2 mm
인증서
EAC