- 품목 번호:
- VX_IT 7030.265
- 버전
- 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
플랩 개방을 위한 스프링 댐퍼
플랩 고정용 자석
전원이 없는 상태에서 밸브 열려 있음
모니터링 도어: 단판 안전 유리 2개, 색조
일체형, 통기 밸브 포함
프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
- 장점
- CMC III 시스템 원격 제어 가능
- 단판 안전 유리를 사용하여 높은 안전성, 착색 유리
- 도어 프레임과 배기 플랩을 결합하여 높은 안정성
- 환기 플랩이 대피로 쪽으로 단 200mm 돌출됨
- 잠금 시스템 조정이 불필요
- 도어의 수동 개방은 배기 플랩에 영향을 미치지 않음
- 전원 공급 차단 시 배기 플랩 자동 개방
- 기술 사양
- 바깥쪽 배기 플랩 구조: 200mm(열린 상태에서)
- 안쪽 기계장치 구조: 52.5mm
- 도어 경첩: 우측(일체형 도어의 경우 오른쪽에서 왼쪽으로 교체 가능)
- 도어 경첩에서부터 연결 케이블: 2.5m
- 작동 원리
- CMC III 도어 제어 모듈(DCM)을 통한 제어
- 비상시 냉각 시스템이 고장나거나 소화 시스템이 작동하는 경우 통합된 수직 환기 플랩이 자동으로 열림
- 실내 공간과 온도에 따라 실내 공기가 비상 냉각에 사용되거나 소화 가스가 IT 인클로저에 직접 흘러 들어갈 수 있음
- 자동 도어 개방 시스템의 전면 및 후면 도어가 항상 사용되어야 함
- 재료
- 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 착색 유리
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 모니터링 도어
- DC의 경우
- 0.78 A
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20(환기 플랩이 닫힌 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 45 kg
- 총 무게
- 46 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177925892
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX IT 알루미늄 모니터링 도어 ADO, WxH: 800x2200, 단판 안전 유리 2개