도어 키트 확장 장치 TS IT용

품목 번호: DK 7030.260

모든 비상 상황에서 도어 개방을 실행하는 스핀들 모터 시스템. 도어 키트 연결과 제어는 해당 도어 제어 모듈로 실행됨.

품목 번호:
DK 7030.260
제품 설명
랙에 부압이 적용된 비상 상황에서 랙 도어를 자동 개방하기 위한 용도. 도어 키트 확장 장치의 연결 및 제어는 도어 키트와 결합하여 도어 컨트롤 모듈을 통해 수행해야 함.
사용 영역
랙에 부압이 있는 사용 분야(예: LCP 또는 강력한 서버 팬 모터)
작동 원리
모터는 부압이 해제될 때까지 도어를 밀어 개방.
재료
강판
알루미늄
플라스틱
제공 범위
스핀들 모터 2개
푸시 프레임 2개
사용 설명서
조립 부품
스핀들 모터
조립 부품
포장 단위
2 개
순 중량
3.9 kg
관세 번호
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
제품 설명
DK Door kit, For the connection to DCM 7320.790, 24 V DC
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
White Paper