이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 12. 31.
- 주문 번호:
- DK 7030261
- 제품 설명
- 랙에 부압이 적용된 비상 상황에서 랙 도어를 자동 개방하기 위한 용도. 도어 키트 확장 장치의 연결 및 제어는 도어 키트와 결합하여 도어 컨트롤 모듈을 통해 수행해야 함.
- 사용 영역
- 랙에 부압이 있는 사용 분야(예: LCP 또는 강력한 서버 팬 모터)
- 작동 원리
- 모터는 부압이 해제될 때까지 도어를 밀어 개방.
- 재료
- 강판
알루미늄
플라스틱 - 제공 범위
- 스핀들 모터 2개
푸시 프레임 2개
사용 설명서
조립 부품
스핀들 모터
조립 부품 - 포장 단위
- 2 개
- 총 무게
- 3.78 kg
- 관세 번호
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 제품 설명
- DK Door kit, For climate control applications (LCP), 24 V DC
- 문서화
- White Paper
- 사용 설명서