액체 냉각 패키지 LCP Inline CW/CWG

주문 번호: SK 3314550

열반 인클로저 내 설치용 공조 시스템. 더운 공기가 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 전면으로 이동하며 냉기 통로로 배출됩니다.

주문 번호:
SK 3314550
버전
열반 냉각
CWG
장점
EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
서버 공급 공기 온도 조절 또는 차압 기반 조절(옵션)
공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성
온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비 감소
모듈형 팬 장치를 통해 필요에 따른 냉각 출력(공구 없이 작동 중에 팬 교체 가능)
팬 모듈은 n+1 리던던트로 구성될 수 있습니다
전기 리던던트를 위한 3상 연결을 기본 사양으로 제공
UL 버전에는 추가 커버가 포함된 1상 또는 2상 고정 연결부가 기본 사양으로 제공됩니다.
냉각 장치와 랙이 분리되어 있어 서버 랙에 물이 침투하지 않음
모든 냉각 성능용 최대 0.36m² 바닥 공간
LCP CW 글리콜 버전 사용 시 높은 물 회수 온도로 열 회수 개선, 예: 열 펌프와 함께 사용할 때
유지보수와 정비를 위해 앞뒤에서 최적의 접근성
작동 원리
온기는 장치 후면 룸이나 온기 통로에서 흡입되어 전면으로 이동하며 냉각된 후 냉기 통로로 배출됨. 이 제품에는 이중마루가 필요하지 않음
재료
인클로저: 강판
전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
색상
인클로저: RAL 7035
전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션
옵션
서버 인클로저의 자동 도어 개폐
CMC III 센서 16개를 추가로 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙, 특수 색상
충격 표면 분리기 및 온도/습도 센서를 포함한 응축수 관리 키트
디스플레이
모니터링
서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링
SNMP/이더넷을 통해 장치 직접 연결(이더넷 인터페이스 2개, 이를 통해 최대 16개 LCP의 캐스캐이딩 간소화)
null
RiZone OT Suite에 통합(고급 측정 및 매니지먼트 기능, 값을 전송하고 시각화할 수 있음)
참고 사항
일련번호 2025K000110475(생산일: 2025년 9월 16일)부터는 디스플레이 3314.030만 액세서리로 사용할 수 있습니다. 기존 디스플레이 3311.030은 이 시점부터 더 이상 호환되지 않습니다.
식별을 위해 모든 신규 생산된 LCP에는 포장에 초록색 스티커가 부착됩니다.
총 냉각 출력/팬 모듈 수
20 kW/2
31 kW/3
35 kW/4
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz의 경우: 5,000 m³/h
납품 시 팬 모듈 수
2
치수
폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm
적합한 인클로저 유형
VX IT
TS IT
열반 인클로저에 설치
간결하게
정격 작동 전압
200V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
최대 냉각 출력
28 kW
연결 타입, 전기의
연결 커넥터
가동 주기
100 %
냉매
물-글리콜
EC 팬
있음
작동 중인 팬 교체 가능
있음
온도 조절
무단계 팬 제어
두 방향 제어 밸브
물 연결
DN 40(G 1½" 수나사)
최대 허용 작동압(최대 P)
10 바
물 유입 온도
15 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
있음
옵션
서버 인클로저의 자동 도어 개폐
CMC III 센서 16개를 추가로 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙, 특수 색상
충격 표면 분리기 및 온도/습도 센서를 포함한 응축수 관리 키트
디스플레이
포장 단위
1 개
순 중량
240 kg
총 무게
250 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177977716
제품 설명
SK LCP Inline CW/글리콜, 35kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
Visio Shapes
소프트웨어
MIB files
소프트웨어