- 주문 번호:
- SK 3313268
- 버전
- CW
- 장점
- EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
- 공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
- 서버 인입구 온도 제어
- 공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
- 냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성
- 온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비 감소
- 모듈형 팬 장치를 통해 요건을 충족하는 냉각 출력
- 팬 모듈은 n+1 리던던트로 구성될 수 있습니다
- 냉각 장치와 랙이 분리되어 있어 서버 랙에 물이 침투하지 않음
- 모든 냉각 성능용 최대 0.36m² 바닥 공간
- LCP CW 글리콜 버전 사용 시 높은 물 회수 온도로 열 회수 개선, 예: 열 펌프와 함께 사용할 때
- 유지보수와 정비를 위해 앞뒤에서 최적의 접근성
- 공구 없이 팬 모듈 교체
- 작동 원리
- LCP는 서버 인클로저 후면 패널에서 측면으로 공기를 흡입하여 고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각하고, 냉각된 공기를 서버 인클로저의 전면부 측으로 다시 공급
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 표면 처리
- RAL 9005, 마이크로 구조, 무광
- 색상
- RAL 9005
- 옵션
- 완전히 통합된 화제 감지 및 소화 시스템
서버 인클로저의 자동 도어 개폐
추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙
- 버전
- 랙 냉각
- 모니터링
- 서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링
- SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
- RiZone에 통합
- 총 냉각 출력/팬 모듈 수
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 60Hz의 경우: 8,000 m³/h
- 납품 시 팬 모듈 수
- 6
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm
- 적합한 인클로저 유형
- VX IT
- TS IT PRO
- 열반 인클로저에 설치
- 간결하게
- 정격 작동 전압
- 200V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 200 ~ 240V AC
- 최대 냉각 출력
- 53 kW
- 연결 타입, 전기의
- 연결 커넥터
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물
- 온도 조절
- 무단계 팬 제어
- 두 방향 제어 밸브
- 물 연결
- DN 40(G 1½" 수나사)
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 10 바
- 물 유입 온도
- 15 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 옵션
- 완전히 통합된 화제 감지 및 소화 시스템
- 서버 인클로저의 자동 도어 개폐
- 추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능
- 높이 2200mm 랙
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 224 kg
- 총 무게
- 237.5 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK LCP 랙 CW UL, VX IT 기반, 랙 냉각을 위한 공기 대 물 열교환기, 랙에 측면 설치, 매입형, RAL 9005