액체 냉각 패키지 LCP 인라인 DX, LCP 인라인 DX/FC

주문 번호: SK 3313460

중소형 IT 적용 영역의 냉각에 적합.

주문 번호:
SK 3313460
버전
DX/FC
장점
EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
온도 모니터링 및 제어 기능
공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
회전수가 제어된 컴프레서를 통해 냉각 출력이 실질적인 요건에 맞도록 최적화될 수 있음
냉각 장치 및 서버 랙의 분리를 통한 LCP DX의 특별 유지 보수
간접 프리 쿨링과 결합해서 LCP DX/FC 버전을 사용할 경우 운영 비용을 절감할 수 있음
사용 영역
중소형 위치의 IT 냉각에 이상적
한 개 또는 두 개의 랙을 별도로 냉각 가능
작동 원리
열반 인클로저 내 설치용 LCP. 온기는 장치 후면 통로에서 흡입되어 고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각되고 룸 또는 냉기 통로로 다시 공급.
LCP DX/FC 버전에는 냉각제 열교환기와 물-글리콜 열교환기가 들어 있음. 외부 콘덴서에는 추가로 프리 쿨러가 통합되어 있음.
흡수된 열 에너지는 외부 콘텐서의 위치에서 주변으로 배출되며, 설치 장소를 가열시키지 않음.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
옵션
가습기
제습장치 및 재열기
응축수 배출 펌프
저온/고온 콘덴서(-40 °C/+53 °C)
버전
열반 냉각
모니터링
SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
RiZone에 통합
총 냉각 출력/팬 모듈 수
35 kW/3
조절 범위
8 ‐ 35 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz의 경우: 9,900 m³/h
치수
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,000 mm
적합한 인클로저 유형
VX IT
열반 인클로저에 설치
간결하게
정격 작동 전압
380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 31.6 A
최대 냉각 출력
35 kW
연결 타입, 전기의
연결 터미널
가동 주기
100 %
냉매
냉각제
EC 팬
있음
SNMP 카드
있음
작동 중인 팬 교체 가능
있음
온도 조절
무단계 팬 제어
인버터 제어 컴프레서
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 50 A
작동 온도 범위
5 °C...35 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 68 dB(A)
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
옵션
가습기
제습장치 및 재열기
응축수 배출 펌프
저온/고온 콘덴서(-40 °C/+53 °C)
포장 단위
1 개
순 중량
398 kg
총 무게
415 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177953970
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
제품 설명
LCP Inline DX / FC, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Graphics