액체 냉각 장치 LCU CW

품목 번호: SK 3313.610

LCU CW는 본질적으로 공기 대 물 열교환기, 팬 및 컨트롤러로 구성됩니다. LCU CW는 네트워크/서버 인클로저에서 열을 배출하고 따라서 인클로저에 설치된 구성요소를 효과적으로 냉각하는 데 이용됩니다.

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

품목 번호:
SK 3313.610
버전
랙 냉각
CW
장점
네트워크/서버 인클로저의 효율적인 냉각
인클로저 내 설치로 공간 절감
서버 인입구 온도 제어
에너지 효율적인 DC 팬
냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성
작동 중 팬 모듈 교체 가능
작동 원리
LCU CW는 네트워크/서버 인클로저의 19" 레벨 옆에 장착됨. 가열된 공기는 인클로저의 후면 1/3 지점에서 흡입되고, 열교환기를 통해 냉각된 후 인클로저의 전면 영역에서 다시 배출됩니다.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
액체 냉각 장치 CW 1개
LCU CW용 서포트 구성품 1개
편조 호스 (braided hose) 3m(응축수 배출용)
앵글 호스 커넥터 90° 2개
M5 x 12 직결/NZ/TX30 스크루 12개
암 다중포인트 커넥터(7핀) 1개
조립, 설치 및 사용 설명서 1개
옵션
최대 CMC III 센서 16개 연결
모니터링
서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링
SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
RiZone에 통합
온도 조절
서버 인입구 온도 제어
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
가동 주기
100 %
냉각제/냉매
냉매: 물
적합한:
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(standard)
폭: ≥ 800 mm
높이: ≥ 2,000 mm
깊이: ≥ 1,000 mm
치수
폭: 110 mm
높이: 1,866.5 mm
깊이: 756 mm
정격 작동 전압
90–264V, 1~, 50Hz/60Hz
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
1,500 m³/h
정격 출력
0.5 kW
DC 팬
있음
작동 중인 팬 교체 가능
있음
물 연결
G ¾" 수나사
최대 허용 작동압(최대 P)
1 MPa
작동 온도 범위
10 °C...50 °C
냉각 매체 작동 온도 범위
10 °C...30 °C
총 냉각 출력
유효 냉각 성능 L24(서버 급기 온도) W15: 7.9 kW
유효 냉각 성능 L24(서버 급기 온도) W18: 6.8 kW
포장 단위
1 개
순 중량
92.5 kg
총 무게
102.5 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
제품 설명
SK 3313.610 액체 냉각 장치 LCU CW, L24/W15: 7.9kW, WHD: 110x1866.5x756mm
인증
IEC CB
UL + C-UL (listed)
인증서
EAC
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
소프트웨어
소프트웨어
MIB files