팬 삽입 트레이 모듈식 2분할 팬 루프용

품목 번호: DK 7885.000

액티브 통풍을 위한 팬 루프용 모듈형 팬 삽입 트레이.

품목 번호:
DK 7885.000
제품 설명
액티프 통풍용: 완벽하게 배선이 완료된 팬 삽입 트레이에는 팬 모터 2개 및 추가 컷아웃과 함께 2.5m 연결 케이블이 포함되어 있습니다. 팬 확장 키트를 사용하면 공기 처리 능력이 향상됩니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
1514
팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
160/180
적합한:
폭: < 800 mm
깊이: < 600 mm
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
포장 단위
1 개
순 중량
2.696 kg
총 무게
2.896 kg
관세 번호
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
설명
적합성 인증