- 주문 번호:
- SK 3166.115
- 장점
- C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템
- 사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
- 매우 조용하여 사무실 공간에 적합
- 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
- 사용 영역
- 사무실용
- 작동 원리
- 속도가 제어된 팬을 통해 출력이 실질적인 요건에 맞도록 최적화됨
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
회전수 제어기
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
설치 및 퀵 조작 가이드
루프 플레이트 없음
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 130V, 1~, 50Hz/60Hz
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m³/h로 제시된 공기 유량 감소
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.5 A
60Hz의 경우: 0.5 A
- 버전
- 사전 조립 상태
- 치수
- 폭: 470 mm
높이: 200 mm
깊이: 470 mm
- 장착용 컷아웃
- 폭:410 mm
깊이:410 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 온도 조절
- 회전속도 제어식 팬
- 작동 온도 범위
- 5 °C...55 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 24 W
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 24 W
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 1,245 m³/h
- 공기 처리 능력(작동점에서)
- 800 m³/h
- 노이즈 레벨(작동점에서)
- 39 dB(A)
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 11.267 kg
- 총 무게
- 11.86 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005