루프 장착형 팬 VX IT, TS IT용

주문 번호: SK 3166230

39dB(A)의 매우 낮은 소음 수준과 높은 체적 유량(1245 ~ 1345m³/h)의 사무실용 루프 장착형 팬.

연결 케이블 파워팩용

파워팩 연결 케이블

파워팩 연결 케이블

필터 매트 베이스/주추 트림 패널용, 통풍형

베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
SK 3166230
장점
C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템
사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
매우 조용하여 사무실 공간에 적합
전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
사용 영역
사무실용
작동 원리
속도가 제어된 팬을 통해 출력이 실질적인 요건에 맞도록 최적화됨
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
팬 장치 1개
회전수 제어기
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
설치 및 퀵 조작 가이드
루프 플레이트 없음
정격 작동 전압
200V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
품목 번호 관련 참고 사항:
통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 950m³/h로 제시된 공기 유량 감소
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.3 A
60Hz의 경우: 0.3 A
버전
사전 조립 상태
치수
폭: 470 mm
높이: 200 mm
깊이: 470 mm
장착용 컷아웃
폭:410 mm
깊이:410 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
온도 조절
회전속도 제어식 팬
작동 온도 범위
5 °C...55 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 30 W
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 30 W
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
1,345 m³/h
공기 처리 능력(작동점에서)
950 m³/h
노이즈 레벨(작동점에서)
39 dB(A)
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
포장 단위
1 개
순 중량
11.362 kg
총 무게
11.96 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그