- 주문 번호:
- SK 5503020
- 버전
- 루프 플레이트 없음
- 제품 설명
- 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
- 장점
- C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템
- 사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
- 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
팬 2개
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
설치 및 퀵 조작 가이드
- 공기 처리 능력(작동점에서)
- 280 m³/h
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.7 A
60Hz의 경우: 0.69 A
- 치수
- 폭: 550 mm
높이: 42 mm
깊이: 340 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 회전수
- 100 %
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
- 설치 옵션
- VX IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TS IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TX CableNet에, W x D(mm): 800 x 800 / 800 x 1000
- 참고 사항
- 25Pa 역압에서 280m³/h로 제시된 공기 유량 감소
- 노이즈 레벨(작동점에서)
- 46 dB(A)
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
TX CableNet
- 작동 온도 범위
- 5 °C...55 °C
- 정격 출력
- 42.5 W
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.4 kg
- 총 무게
- 3.52 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177966246
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035