팬 확장 키트 VX IT, TS IT용

주문 번호: SK 7990.000

팬 모듈 5503.010, 5503.020, 5503.025에 추가 장착하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장 키트.

주문 번호:
SK 7990.000
버전
루프 플레이트 없음
제품 설명
팬 모듈 5503.xxx에 설치하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장 키트.
장점
연결 완료 상태의 통합 솔루션
사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
재료
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위

보호 그릴
조립 부품
설치 및 퀵 조작 가이드
공기 처리 능력(작동점에서)
150 m³/h
정격 작동 전압
24V(DC)
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.32 A
60Hz의 경우: 0.32 A
치수
폭: 119 mm
높이: 25 mm
깊이: 119 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
회전수
100 %
참고 사항
25Pa 역압에서 150m³/h로 제시된 공기 유량 감소
노이즈 레벨(작동점에서)
44 dB(A)
작동 온도 범위
5 °C...55 °C
정격 출력
7.7 W
포장 단위
1 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.308 kg
관세 번호
84149000
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK 팬 확장 키트, 속도 제어식, 192m³/h 자유 기류 상태, 팬 모듈용, WHD: 119x25x119mm, RAL 9005
문서화
Additional instructions