IT 냉각 IT 냉각용 칠러 LCP 또는 공기/물 열교환기 등 IT 애플리케이션 및 프로젝트 별 요구를 위한 안정적인 냉각. IT 냉각용 칠러 칠러 Blue e+ Hybrid IT Blue e+ Hybrid IT 칠러는 냉동 회로를 통한 냉각과 직접 통합형 자유 냉각기를 결합하여 동절기 작동 시 에너지 효율을 높입니다. 또한 고효율 IE3 모터가 장착된 펌프가 사용됩니다. 이 장치는 실외용 도장 처리된 알루미늄 인클로저를 사용하여 별도의 지붕 없이도 실외 설치가 가능합니다. 제품으로 이동 IT 냉각용 칠러 IT 냉각용 칠러 프로젝트별 요구 사항을 위한 안정적인 냉각. Stulz 포트폴리오 "CyberCool" 및 "Explorer Line"의 공랭식 및 수랭식 칠러. 제품으로 이동 IT 냉각용 칠러 IT 냉각용 칠러 LCP 또는 공기 대 물 열교환기 같은 IT 애플리케이션 냉각용으로 특별히 개발된 모델입니다. 이중화된 회전수 제어 펌프, 2개의 컴프레서 또는 버퍼와 같은 안전성 관련 특징. 제품으로 이동