루프 플레이트 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용

주문 번호: SK 3312806

루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.

주문 번호:
SK 3312806
제품 설명
루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
조립 설명서
장착 시 기존 폐쇄된 루프 플레이트의 조립 부품을 사용해야 함
전기 응축수 증발기 SK 3355.720은 19인치 레벨과 충돌로 인해 사용할 수 없음. 응축수는 제공된 호스를 사용하여 배출해야 함.
적합한 품목 번호
3312.800
3185.730
적합한:
인클로저 유형: VX IT
VX
폭: = 800 mm
깊이: = 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5 kg
총 무게
7.6 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177958395
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
SK IT 루프 플레이트, VX IT용, 냉각 장치 3312.800/3412.800용 조립용 컷아웃 , WH: 800x1000mm, RAL 7035
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그