- 주문 번호:
- SK 3312815
- 제품 설명
- 벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형 냉각 장치가 도어 한가운데에 오도록 배치.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 후면 강판 도어
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
고정 재료 보함(록킹 피스 있음, 경첩 없음) - 적합한 품목 번호
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 2,000 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
VX - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13 kg
- 총 무게
- 15 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177958388
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- SK IT 강판 도어, VX IT용, 냉각 장치 3312810용 조립용 컷아웃 , WH: 600x2000mm, RAL 7035