강판 도어용 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용

주문 번호: SK 3312.816

벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형 냉각 장치가 도어 한가운데에 오도록 배치.

주문 번호:
SK 3312.816
제품 설명
벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형 냉각 장치가 도어 한가운데에 오도록 배치.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
후면 강판 도어
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
고정 재료 보함(록킹 피스 있음, 경첩 없음)
적합한 품목 번호
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
VX
포장 단위
1 개
순 중량
19 kg
총 무게
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
SK IT 강판 도어, VX IT용, 냉각 장치 3312810용 조립용 컷아웃 , WH: 800x2000mm, RAL 7035
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그