- 주문 번호:
- SK 3313612
- 장점
- 공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도
- LCU CW가 내장된 인클로저 측면의 개구부를 차폐하기 위한 수직 브러시 스트립
- 사용 영역
- LCU CW가 내장된 인클로저 내 냉/온 영역 분리를 위해 사용
- 재료
- 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 브러시 스트립 4개
브래킷 4개
연결 피스 1개
조립 부품
제공 범위에는 LCU CW가 설치된 인클로저 측면의 재료만 포함됨
- 조립 설명서
- LCU CW와 측면 패널 사이에 삽입되는 두 개의 브러시 스트립은 잘라서 사용해야 함
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
= 2,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.9 kg
- 총 무게
- 2.075 kg
- 관세 번호
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- 제품 설명
-
LCU CW용 SK 브러시 스트립 세트, 폭 800mm 및 높이 2000/2200mm에 적합