팬 모듈 LCP 랙/인라인 CW용

주문 번호: SK 3311016

냉각 출력 향상. 추가 장착을 통해 이중화를 이루거나 전기 소비 동력을 줄일 수 있음.

주문 번호:
SK 3311016
제품 설명
냉각 출력을 높이기 위해 LCP에 개별 팬 모듈을 추가 장착할 수 있음. 추가 통합을 통해 이중화를 이루거나 LCP의 전기 전력 소비를 줄일 수 있음.
장점
작동 중 연결 가능
공구 없이 팬 모듈 교체
작동 원리
LCP에 팬 모듈을 설치하면 공기 흐름이 향상되고 이에 따라 각 버전의 냉각 능력이 향상됨. 냉각 능력이 충분한 경우, 팬 모듈을 추가하여 불필요한 공기 흐름을 개선하는데 사용할 수 있음. 필요한 풍량 이상으로 팬을 개조하면 팬이 더 낮은 속도로 작동하기 때문에 전기 에너지 소비를 줄일 수 있음. 장치의 소음 레벨도 크게 감소함.
색상
RAL 9005
제공 범위
팬 장치 1개
EC 팬
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
참고 사항
LCP SK 3311.238/.538(최대 30kW) 표준형으로 1개 팬 모듈 함께 제공.
최대 냉각 출력 30kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모듈을 추가로 설치해야 합니다.
LCP SK 3311.130/.3311.268/.568(최대 55kW) 표준형으로 4개 팬 모듈 함께 제공
최대 냉각 출력 55kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모듈을 추가로 설치해야 합니다.
LCP SK 3311.148/.548(최대 30kW) 표준형으로 2개 팬 모듈 함께 제공.
최대 냉각 출력 30kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모듈을 추가로 설치해야 합니다.
포장 단위
1 개
순 중량
16.755 lb
총 무게
19.092 lb
관세 번호
8414590099
EAN
4028177689824
EAN11 (UC)
87735
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716