- 주문 번호:
- SK 3312081
- 제품 설명
- 후면부에 발생되는 틈을 막기 위해 앞으로 당겨진 LCP Inline CW의 후면에 배치될 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 어댑터
루프 플레이트 있음
조립 부품 - 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 200 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19 kg
- 총 무게
- 22 kg
- 관세 번호
- 84159000
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035