후면부 어댑터 LCP 인라인 CW용

주문 번호: SK 3312082

LCP Inline 조립 시 생성되는 후방 영역의 틈새 막기용

주문 번호:
SK 3312082
제품 설명
후면부에 발생되는 틈을 막기 위해 앞으로 당겨진 LCP Inline CW의 후면에 배치될 수 있습니다.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
어댑터
루프 플레이트 있음
조립 부품
치수
폭: 300 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
포장 단위
1 개
순 중량
21 kg
총 무게
24 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712