- 주문 번호:
- SK 3311160
- 제품 설명
- 공기 유도 키트는 상부 및 하부 19˝(482.6mm) 장착 프레임의 후면 영역에서 장착되는 두 개의 강판 구성품으로 구성됨. 이 구성품은 LCP 하이브리드의 열교환기로 더 큰 압력 손실 없이 19˝(482.6mm) 장착 프레임의 상부 및 하부 영역에 설치된 IT 장치에서 공기 흐름을 유도함. 공기 유도 플레이트는 19"(482.6mm) 장착 프레임의 깊이 버팀대 사이에 장착하고 600mm와 800mm 폭의 인클로저에 장착할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 529 mm
높이: 110 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.2 kg
- 총 무게
- 2.32 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm