브러시 키트 TS IT용

주문 번호: DK 5502103

주문 번호:
DK 5502103
제품 설명
47U까지 케이블 덕트 TS IT 2개용 브러시 키트, 장착 프레임 포함 높이 2200mm
사용 영역
19"(482.6mm) 장착 프레임의 19"(482.6mm) 케이블 덕트와 측면 패널/분리 패널 사이의 냉/온 통로 차폐용
재료
알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
포장 단위
1 개
순 중량
2.42 kg
총 무게
2.72 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
문서화
사용 설명서