- 주문 번호:
- DK 7824202
- 제품 설명
- 최적의 공기 유량을 위한 > 78% 공기 흡입구가 있는 양측 천공 면.
- 재료
- 도어: 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 모니터링 도어, 통풍 가능
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
180° 경첩(4개)
조립 부품
- 조립 설명서
- 강판 도어가 있는 TS 열반 인클로저에는 180° 경첩 7824.520만 사용할 수 있음.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
SE
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 24.89 kg
- 총 무게
- 26.2 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177236127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
DK-TS Glazed door, WxH: 800x2000 mm, Vented