- 품목 번호:
- SV 9320.020
- 제품 설명
- 직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도.
- 재료
- 상부: 강판, 아연도금, 부동태화
접점 패널: E-Cu, 은도금
- 연결 방식
- 단순 결합
- 버스바에 적합
- 20 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.561 kg
- 총 무게
- 0.651 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.11
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 제품 설명
-
SV Busbar connector, for E-Cu 20x5-30x10 mm, single connection