- 주문 번호:
- SK 3343230
- 버전
- 랙 냉각
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 바로 연결 가능한 CDU In-Rack(4 OU)
제어 모듈(1OU)
TCS 필터 25µm
- 옵션
- 필터 사이즈
디스플레이
- 총 냉각 출력
- 150 kW 6K ATD의 경우
200 kW 8K ATD의 경우
- 2차 회로 공칭 유량
- 225 l/min: 1.5bar의 경우
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD 원심 펌프
- 정격 작동 전압
- 48V (DC)
- 연결 타입, 전기의
- DC 버스바
- 사이즈
- CDU In-Rack: 548 mm x 188.5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46.8 mm x 853.4 mm
- 작동 중량
- 93 kg
- 물 연결
- FWS: 트라이 클램프가 장착된 1 1/2" 세니타리 플랜지
- TCS: 트라이 클램프가 장착된 1 1/2" 세니타리 플랜지
- 급수
- FWS: 후면
- TCS: 후면
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- 냉매
- FWS: 물
- TCS: 물 + PG25
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- FWS: 10 바
TCS: 5 바
- 2차 회로 필터
- 25 µm,옵션 50µm
- 핫 스왑기능이 있는
- Control Module
- 센서
- Redundant cooling
- 펌프: N+1
- 모니터링
- 온도, 습도, 압력, 유량, 필터, 누출, 구성품 상태 등 시스템 관련 모든 매개변수 모니터링
- 프로토콜
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- 누출 모니터링
- 있음
- 적합한 인클로저 유형
- OCP ORV3 랙
- Power consumption (max)
- 3.2 kW
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84158200
- 제품 설명
-
CDU In-Rack, 6K ATD의 경우 150kW, 548x188.5x855mm(WxHxD)