냉각 분배 유닛 CDU In-Row

주문 번호: SK 3343200

액체 냉각식 고성능 서버 냉각을 위한 액체-액체 냉각수 분배 유닛. CDU In-Row는 건물 측 수로와 IT 장비의 냉각수 회로를 분리함. 이러한 분리를 통해 2차 회로에서 필요한 냉각 매체 유량, 압력 및 품질이 항상 유지됨.

주문 번호:
SK 3343200
버전
열반 냉각
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
바로 연결 가능한 CDU In-Row 유닛
배기 밸브
누전 센서
옵션
펌프 유닛 수
이중 전원 공급 장치
연결: 유선
필터 사이즈
단열 FWS 배관
비상 정지 스위치
총 냉각 출력
1,000 kW 4K ATD의 경우
1,500 kW 6K ATD의 경우
2차 회로 공칭 유량
1,500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1,875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 VSD 원심 펌프
정격 작동 전압
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
소비 전력(대략)
18 kW
연결 타입, 전기의
2 x NEMA L22-30P
작동 온도 범위
5 °C...35 °C
소음 수준
73.4 dB(A)
사이즈
WxHxD: 600 mm x 2,300 mm x 1,400 mm
작동 중량
1,250 kg
물 연결
FWS: 트라이 클램프가 장착된 4" 세니타리 플랜지
TCS: 트라이 클램프가 장착된 4" 세니타리 플랜지
급수
FWS: 바닥 또는 지붕
TCS: 바닥 또는 지붕
냉각 매체 작동 온도 범위
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
냉매
FWS: 물
TCS: 물 + PG25
최대 허용 작동압(최대 P)
FWS: 10 바
TCS: 5 바
2차 회로 필터
25 µm,옵션 50µm
핫 스왑기능이 있는
펌프 유닛
Control Module
필터
센서
모터 2방향 밸브
급수 펌프
배수 밸브
Redundant cooling
펌프 유닛: N+1
필터: 2N
모니터링
온도, 습도, 압력, 유량, 필터, 누출, 구성품 상태 등 시스템 관련 모든 매개변수 모니터링
프로토콜
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
누출 모니터링
있음
포장 단위
1 개
관세 번호
84733080
제품 설명
CDU In-Row, 4K ATD의 경우 1,000kW, 600x2,300x1,400mm(WxHxD)
인증
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
Technical Data sheet