IT 냉각 LCP 후면 도어 CW LCP 후면 도어 CW는 IT 랙의 열을 효율적으로 방출하는 완벽한 솔루션입니다. 패시브, 액티브 및 워터 모듈로 구성된 모듈식 컨셉을 통해 랙에서 발생한 열을 물을 이용하여 서버실에서 외부로 직접 방출할 수 있습니다. LCP 후면 도어 CW 패시브 모듈 LCP 후면 도어 CW용 패시브 모듈은 VX IT 또는 TS IT 랙에 직접 조립할 수 있는 인클로저 내의 공기/물 열 교환기로, 후면 도어를 대체함. 평면 구조와 180°의 도어 열림각으로 후면부에서 서버 캐비닛에 접근할 수 있어 랙 내 조립 및 구성이 용이함. 서버 캐비닛 내 장치에서 배출되는 온풍은 열 교환기 모듈을 통과하며 열 에너지가 냉수 시스템으로 전달됨. 이 과정에서 공기는 냉각된 후 실내로 배출됨. 전기 전력 소비가 전혀 없기 때문에 최적의 에너지... 제품으로 이동 LCP 후면 도어 CW 워터 모듈 LCP 후면 도어 CW용 개별 성능 제어 또는 LCP 후면 도어 CW의 냉각 성능 측정을 위한 워터 모듈. 액티브 모듈과 함께만 사용 가능. 조립은 선택적으로 이중 베이스 또는 랙 상단에 할 수 있음. 제품으로 이동 LCP 후면 도어 CW 액티브 모듈 LCP 후면 도어 CW용 패시브 모듈을 통해 공기 유도를 지원하기 위한 액티브 모듈. 서비스 도어에 걸어서 간편하게 추가 조립 가능. 실내 공기 온도 기반 조절 또는 차압 기반 조절(옵션). I/O 보드, 센서, DC 팬 및 필요한 인터페이스와 프로토콜 포함. 제품으로 이동