- 주문 번호:
- SK 3314635
- 버전
- 실내 냉각
CW
- 장점
- 개별 성능 제어, 개별 서버 랙의 냉각 성능이 측정됨
- 사용 영역
- LCP 후면 도어 CW 포트폴리오의 패시브 및 액티브 모듈과 함께 사용 가능
- 작동 원리
- 공급 및 회수 온도, 물 또는 물-글리콜 혼합물의 유량, 액추에이터 제어 밸브(PID) 측정
- 재료
- 강판
플라스틱
황동
구리
- 색상
- RAL 7035 구조
- 참고 사항
- 워터 모듈의 작동 및 전기 연결을 위해서는 액티브 모듈이 필요함.
- 워터 모듈의 케이블 하네스 길이는 5m.
- 치수
- 폭: 340 mm
높이: 184 mm
깊이: 502 mm
- 물 연결
- DN 25(G 1" 수나사)
- 정격 전압으로 리던던트
- 24 V DC
- 정격 출력
- 0.01 kW
- 정격 전류
- 0.4 A
- 작동 온도 범위
- 10 °C...50 °C
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 10 바
- 물 유입 온도
- 10 °C...30 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 11 kg
- 총 무게
- 11.9 kg
- 관세 번호
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- 제품 설명
-
성능 제어를 위한 LCP 후면 도어용 SK 워터 모듈, WHD: 340x184x502mm, RAL 7035