- 주문 번호:
- SK 3314025
- 버전
- 실내 냉각
CW
- 장점
- 열 교환기를 통한 공기 유량 증가로 냉각 성능 향상
- 사용 영역
- LCP 후면 도어 CW 포트폴리오의 패시브 및 액티브 모듈과 함께 사용 가능
- 작동 원리
- 주변 공기 온도 또는 선택적으로 차압을 이용하여 BLDC 팬을 제어함으로써 소프트웨어의 결로 방지 기능을 구현.
- 재료
- 강판
구리
플라스틱
- 표면 처리
- RAL 9005, 마이크로 구조, 무광
RAL 9005, 마이크로 구조, 무광
- 참고 사항
- 소프트웨어 기반의 응축 방지 및 냉각 성능 표시를 위해서는 워터 모듈이 필요함.
- 치수
- 폭: 372 mm
높이: 2,066 mm
깊이: 123 mm
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력
- 0.47 kW
- 정격 전류(최대)
- 4.8 A
- 작동 온도 범위
- 10 °C...50 °C
- 음향 출력 레벨
- 50% 속도 기준: 77 dB(A)
100% 속도 기준: 87 dB(A)
- Sound pressure level at a distance of 1 m
- 50% 속도 기준: 71 dB(A)
100% 속도 기준: 78 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 26 kg
- 총 무게
- 27 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- 제품 설명
-
LCP RD CW용 SK 액티브 모듈, 높이 2200mm용, RAL 9005 미세 질감 무광, BLDC 팬 16개, I/O 보드 포함