- 주문 번호:
- TE 7000670
- 제품 설명
- TE 7000의 액티브 통풍 작용을 위해서 사전에 절개 윤곽이 표시되어 있는 컷아웃에 설치. 옵션으로 한 개의 팬을 추가로 통합 설치할 수 있습니다.
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
조립 부품
팬 2개
온도제어기 1대
연결 케이블, 개방
- 팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 160/180
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 1514
- 참고 사항
- 배전함 또는 국가별 고유 연결 커넥터로 연결
- 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.033 kg
- 총 무게
- 4.233 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz