팬 마운팅 플레이트 VX IT, TS IT, TX CableNet용

품목 번호: DK 5502.010

버전에 따라 VX IT, TS IT 또는 TE 8000의 액티브 통풍용.

팬 확장 키트

품목 번호:
DK 5502.010
제품 설명
액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
사용 영역
루프 플레이트에 통합된 컷아웃에 사용하기 위한 용도
색상
RAL 7035
제공 범위
팬 장치 1개
팬 2개
온도제어기 1대
연결 케이블, 개방
조립 부품
팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
160/180
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
치수
폭: 200 mm
높이: 59 mm
깊이: 550 mm
팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
1514
설치 옵션
VX IT에서(폭 x 깊이, mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
TS IT에서(폭 x 깊이): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
참고 사항
지정된 소음 수준은 첫 번째 팬에 대한 것임
배전함 또는 국가별 고유 연결 커넥터로 연결
팬당 소음 수준
37 dB(A)
적합한:
인클로저 유형: VX IT
TS IT
TX CableNet
작동 온도 범위
5 °C...55 °C
포장 단위
1 개
순 중량
3.027 kg
총 무게
3.3 kg
관세 번호
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
DK 팬 장착 플레이트, 루프 플레이트용, 2개의 팬 포함, 최대 3개의 팬으로 확장 가능, WHD: 200x59x550mm
설명
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서