- 주문 번호:
- DK 5502020
- 제품 설명
- 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
- 사용 영역
- 루프 플레이트에 통합된 컷아웃에 사용하기 위한 용도
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
팬 2개
온도제어기 1대
연결 케이블, 개방
조립 부품
- 팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 160/180
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 치수
- 폭: 340 mm
높이: 54 mm
깊이: 550 mm
- 팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 1514
- 설치 옵션
- VX IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TS IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TE 8000에서(폭 x 깊이, mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
- 참고 사항
- 지정된 소음 수준은 첫 번째 팬에 대한 것임
- 배전함 또는 국가별 고유 연결 커넥터로 연결
- 팬당 소음 수준
- 37 dB(A)
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
- 작동 온도 범위
- 5 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.3 kg
- 총 무게
- 4.38 kg
- 관세 번호
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
-
DK 팬 장착 플레이트, 루프 플레이트용, 2개의 팬 포함, 최대 6개의 팬으로 확장 가능, WHD: 340x59x550mm