이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 1.
- 품목 번호:
- SK 3311.320
- 제품 설명
- LCP 랙/인라인 DX 장치를 네트워크에 연결하기 위한 용도. SNMP 카드는 LCP의 제어 기판에 장착하며 이를 통해 작동함. 소프트웨어측 구성은 웹 인터페이스로 단계적으로 실행함.
- 작동 원리
- 한계값을 초과할 때 이메일 또는 SNMP 트랩으로 자동 경보 알림
- 장치 설정값 원격 변경
- 제공 범위
- SNMP 카드
RJ 45 커플링
CAT 6 케이블 STP - 프로토콜
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.28 kg
- 관세 번호
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK SNMP card, For connecting LCP Rack/Inline DX units to the network, Software configuration via the Web interface, Protocols: SNMPv1/v2, BACnet, Automatic alarm messages and Remote modification of the device setpoint