루프 플레이트 TS IT용

주문 번호: SK 3302.860

IT 장치의 효율적인 냉각을 위한 루프 장착형 냉각 장치용 루프 플레이트.

주문 번호:
SK 3302.860
제품 설명
IT 장치의 냉각을 위한 루프 장착형 냉각 장치에 맞는 컷아웃이 있는 루프 플레이트.
사용 영역
루프 장착형 냉각 장치
재료
강판
제공 범위
루프 플레이트, 1000mm
1200mm로 연장된 브러시 스트립 포함
실링
조립 부품
조립 설명서
장착 앵글이 있는 TS IT와 결합해서만 가능.
적합한 품목 번호
SK 3301.800
치수
폭: 600 mm
적합한:
인클로저 유형: TS IT
폭: 600 mm
600 mm
깊이: 1,000 mm
1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.06 kg
총 무게
8.36 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177814189
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
문서화
Info sheet