도관 키트 DET-AC III/EFD III용

주문 번호: DK 7338130

화재 경보 및 소화 시스템 DET-AC III 마스터와 화재 조기 감지 시스템 EFD III를 위한 배관 키트.

주문 번호:
DK 7338130
제품 설명
EFD III 화재 조기 감지 시스템과 DET-AC III 화재 경보 및 소화 시스템에 연결하기 위한 비접착성 플러그인 시스템.
기술 사양
플라스틱관 직경: 내부 18mm, 외부 22mm
작동 원리
시스템 팬은 이 배관 시스템을 통해 보호해야 하는 영역에서 지속적으로 공기를 흡입함.
색상
검정색
제공 범위
1m짜리 플라스틱관 3개
T 피스
연결 피스 2개, 직선형
연결 브래킷 4개, 90°
엔드 캡 2개
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.81 kg
관세 번호
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
제품 설명
DK Pipe kit, Non-adhesive plug-in system, For active air intake, For connecting to DET-AC III and EFD, Diameter of plastic pipe: 18 mm internal,