화재 경보 및 소화 시스템 DET-AC III 마스터

주문 번호: DK 7338121

DET-AC 플러스는 연기 추출 장치가 있는 콤팩트한 화재 경보 및 소화 활성화 시스템으로 하나의 높이 유닛에 설치됩니다.

주문 번호:
DK 7338121
제품 설명
자동 소화 시스템에는 연기 배출 장치와 소화 장치가 있음. 연기 배출 장치는 EFD III의 연기 배출 장치와 동일함. 주 경보가 작동하면 진화 과정이 자동으로 시작됨. 진화 과정을 위해서는 추진제 가스 카트리지를 통해 탱크에 압력이 가해짐. 소화약제 FK 5-1-12이 소화 노즐에서 기화하면서 서버 인클로저에 분배됨.
장점
조기 화재 감지
자동 소화
혁신적인 소화 가스 FK 5-1-12: 기후 친화적, IT 구성품에 위험하지 않음, 비전도성
1U만 요하는 19˝랙 장착용
VdS Schadenverhütung GmbH에 의한 검사필
CMC III 모니터링 시스템 쪽 CAN 버스 인터페이스
무전압 릴레이 출력(사전 경보/주 경보/집합 경보)
기술 사양
추진제 가스 카트리지로 소화약제 배출, 통합된 전기 작동 장치
통합된 소화약제 모니터링(15 % 이상 감소 표시)
재료
강판
색상
인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
소화약제
유형: FK 5-1-12
주입량: 1.8 l
탱크
재료: 알루미늄
용량: 2 l
인터페이스
4x/3x 릴레이 출력, 경보 및 고장용(단자/RJ12 소켓)
1x/1x 입력, 도어 접점 스위치용(단자/RJ12 소켓)
2 x 마스터-슬레이브 네트워크 CAN 연결
2 x 연결(외부 경보 알림/수동 경보기)
1 x 전압 출력, DET-AC 슬레이브 III용(24V DC 최대 500mA)
1 x USB
2 x CAN 버스 인터페이스, CMC III측(PU에 최대 16/PU 콤팩트에 최대 4)
무정전 네트워크 전원
약 4시간
참고 사항
이 시스템은 최대 용량 2.8m³인 액세스 불가능 인클로저 시스템으로 폐쇄형 적용 전용으로 설계되었음.
Display
LED 6개로 일반 텍스트가 표시되는 디스플레이
센서
광학 연기 감지기(민감도: 약 3.5 %/m 광 차단)
광학 연기 감지기 HS(민감도: 약 0.25 %/m 광 차단)
치수
폭: 482.6 mm
높이: 44 mm
깊이: 660 mm
작동 온도 범위
10 °C...40 °C
저장 온도 범위
-20 °C...65 °C
배터리 보관 온도 범위
-15 °C...40 °C
상대 습도(비응결 상태)
96 %
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
Air flow monitoring
총 공기 유량의 ±10%
포장 단위
1 개
순 중량
21 kg
총 무게
21.5 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
81.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
제품 설명
DK DET-AC III 마스터, 화재 경보 및 소화 시스템, 능동 연기 추출 장치, 조기 화재 감지, 자동 소화.
인증서
VDS
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes
상세 기술 내역
안전 데이터 시트
일반 기술 정보