- 주문 번호:
 
- DK 7338135
 
- 제품 설명
 
  
- 장점
 
- 기능 저하 없이 루프 및 베이스 영역에 있는 케이블, 호스, 도관 인입부 실링 
 
- 사용 영역
 
- TS IT 랙의 두 루프 플레이트에 있는 브러시 스트립을 밀폐 
 
- LCP의 루프 플레이트에 있는 브러시 스트립 1개를 밀폐 
 
- 냉각제/물 라인의 영역에서 LCP CW/LCP DX 바닥에 있는 개구를 밀폐 
 
- 재료
 
- 폴리에틸렌 폼, 한쪽 면에 자가 접착성이 있음 
 
- 색상
 
- 진회색 
 
- 제공 범위
 
- 2개의 VX IT 루프 플레이트에 맞는 4개 절단부
LCP에 맞는 1개 절단부  
- 포장 단위
 
- 1 개 
 
- 순 중량
 
- 0.4 kg
 
- 총 무게
 
- 0.44 kg
 
- PCF/VE(크래들-게이트)
 
- 3.8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF 등급 관련 참고 사항
 
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) 
 
- 관세 번호
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- 제품 설명
 
- 
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III