살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도

주문 번호: SK 3239080

특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP 56은 기본 필터와 함께 도달 가능.

주문 번호:
SK 3239080
제품 설명
팬 필터 장치 및 배출 필터용. 식료품 분야의 사용에도 안전성이 승인된 외부 실리콘 코팅으로 간편한 청소.
재료
스테인리스 스틸 AISI304 - 1.4301(V2A)
실리콘
적합한 품목 번호
3239....
치수
폭: 233 mm
높이: 330 mm
깊이: 55 mm
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
필터 매트가 있는 배출 필터 또는 팬 필터 장치에 고정하는 경우 IP 56
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.053 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177651807
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
SK hose-proof hood, for SK 3239…,, WHD: 233 x 330 x 55 mm
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
인증서
EAC
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그