인클로저 난방 장치 팬을 통한

주문 번호: SK 3105410

상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 있는 버전. 연속 열 출력 235 ~ 800W.

주문 번호:
SK 3105410
제품 설명
상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함.
재료
알루미늄, 산화방지코팅
제공 범위
팬이 있는 PTC 히터
조립 부품
연속 열출력
팬을 통한 연속 열출력
팬 통합
있음
참고 사항
인클로저 내부의 온도를 정확하게 제어하기 위해 온도 조절 장치를 권장함
조립부에 응축 현상이 일어나는 것을 방지하기 위해 난방 조절용 습도제어기의 사용을 권장합니다
대형 인클로저에서 열기의 원활한 분배를 위해 출력이 낮은 난방 장치를 여러 개 설치하는 것이 좋습니다
품목 번호 관련 참고 사항:
작동 온도 -40°C에서 사용 가능. 제조업체 설명서는 문의 바람.
10 °C에서 연속 열출력
235 W ‐ 250 W
정격 작동 전압
115V, 1~, 50Hz/60Hz
치수
폭: 103 mm
높이: 200 mm
깊이: 103 mm
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
보호 등급
II(절연 상태)
작동 온도 범위
-33 °C...65 °C
포장 단위
1 개
순 중량
0.943 kg
총 무게
1.187 kg
관세 번호
85162999
EAN
4028177662896
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
제품 설명
SK enclosure heater, with fan, 235/250 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 103 x 200 x 103 mm
인증
CSA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역