- 주문 번호:
- CS 9760342
- 재료
- 인클로저: 알루미늄 AlMg3
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 12극(pole) WAGO 플러그
- 고유 열출력
- 110 W/K
- 정격 작동 전압
- 48V (DC)
- 정격 전류최대
- DC의 경우 각 통풍기당: 1.8 A
- 연결 타입, 전기의
- 12극(pole) WAGO 플러그
- 치수
- 폭: 875 mm
높이: 125 mm
깊이: 313 mm
- 참고 사항
- PC 소프트웨어 CS200을 통해 특성 곡선 및 알람 구성 가능. 소프트웨어는 www.rittal.co.kr의 다운로드 영역에서 이용할 수 있습니다. 연결 케이블은 고객 측에서 준비해야 합니다.
- 팬 개수
- 1
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
- 온도 조절
- USB 포트가 있는 마이크로 컨트롤러
- 작동 온도 범위
- -33 °C...65 °C
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- IP 55(다기능 인클로저와 연결하여)
- 적합한 품목 번호
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- 적합한:
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.124 kg
- 총 무게
- 9.66 kg
- 관세 번호
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- 제품 설명
-
CS Direct Air Cooling 시스템(DAC), MFG 8, 12, 18, 48 V DC용, WHD: 875 x 125 x 313mm