Blue e+ 팬/필터 유닛

주문 번호: SK 3238710

공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 1160 m³/h, 표준 보호 등급 IP 54.

주문 번호:
SK 3238710
버전
벽면 장착형
제품 설명
대각선형 팬이 있는 팬 필터 장치는 압력이 안정적이고 일정한 공기 처리 능력을 제공함. 대각선 유출 방향은 인클로저의 균일한 방열을 보장함.
장점
납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
대각선 팬 기술은 압력 안정성을 높여 인클로저의 더욱 균일하고 지속적인 환기를 보장함
공구가 필요없는 조립
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
축방향, 분극형 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
50Hz의 경우: 53 m³/h
60Hz의 경우: 64 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
50Hz의 경우: 63 m³/h
60Hz의 경우: 72 m³/h
섬유 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
50Hz의 경우: 40 m³/h
60Hz의 경우: 46 m³/h
주름형 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
50Hz의 경우: 49 m³/h
60Hz의 경우: 55 m³/h
정격 작동 전압
115V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 15.4 W
60Hz의 경우: 15.8 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.2 A
60Hz의 경우: 0.21 A
치수
폭: 148.5 mm
높이: 148.5 mm
깊이: 82.5 mm
설치 깊이
64 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 124 mm
컷아웃 높이: 124 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
참고 사항
팬 필터 3237.XXX의 경우 장치에 있는 2개의 개별 와이어(길이 약 300mm)를 통해 전기적 연결이 이루어지며 다른 모든 팬 필터의 경우 나사가 없는 스프링 단자를 통해 연결됨
작동 온도 범위
-15 °C...55 °C
저장 온도 범위
-30 °C...70 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 52 dB(A)
60Hz의 경우: 54 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.859 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177998247
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Blue e+ 팬 필터 장치, 63/72m³/h, 115V, 1~, 50Hz/60Hz, WHD 148.5 x 148.5 x 82.5mm, RAL 7035
인증
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그