- 주문 번호:
- SK 3240718
- 버전
- 벽면 장착형
- 제품 설명
- 대각선형 팬이 있는 팬 필터 장치는 압력이 안정적이고 일정한 공기 처리 능력을 제공함. 대각선 유출 방향은 인클로저의 균일한 방열을 보장함.
- 장점
- 납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력
- 그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
- 최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
- 대각선 팬 기술은 압력 안정성을 높여 인클로저의 더욱 균일하고 지속적인 환기를 보장함
- 공구가 필요없는 조립
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
- 팬
- 사선방향, 분극형 모터
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 218 m³/h
60Hz의 경우: 191 m³/h
- 주름형 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
- 50Hz의 경우: 191 m³/h
60Hz의 경우: 161 m³/h
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 175 m³/h
60Hz의 경우: 157 m³/h
- 섬유 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
- 50Hz의 경우: 130 m³/h
60Hz의 경우: 112 m³/h
- 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 35.5 W
60Hz의 경우: 38.2 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.41 A
60Hz의 경우: 0.42 A
- 치수
- 폭: 255 mm
높이: 255 mm
깊이: 129 mm
- 설치 깊이
- 108 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 참고 사항
- 팬 필터 3237.XXX의 경우 장치에 있는 2개의 개별 와이어(길이 약 300mm)를 통해 전기적 연결이 이루어지며 다른 모든 팬 필터의 경우 나사가 없는 스프링 단자를 통해 연결됨
- 작동 온도 범위
- -30 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 48 dB(A)
60Hz의 경우: 45 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.82 kg
- 총 무게
- 1.82 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177998117
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK Blue e+ 팬 필터 장치, 218/191m³/h, 115V, 1~, 50Hz/60Hz, WHD 255 x 255 x 129mm, RAL 9005