Blue e+ 팬/필터 유닛 EC 기술 포함

주문 번호: SK 3245910

EC 기술이 적용된 에너지 효율 버전은 처음으로 IoT 기능이 탑재된 것 이외에도 여러 특징이 있음. Blue e+ 팬 필터 장치는 에너지 효율성부터 모니터링, 지속 가능성, 공기 처리 능력 향상(175 ~ 1,160m³/h)에 이르기까지 다양한 이점을 제공함.

주문 번호:
SK 3245910
버전
벽면 장착형
EC
장점
납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
대각선 팬 기술은 압력 안정성을 높여 인클로저의 더욱 균일하고 지속적인 환기를 보장함
공구가 필요없는 조립
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
대각선, EC 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
50Hz의 경우: 1,161 m³/h
60Hz의 경우: 1,161 m³/h
주름형 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
50Hz의 경우: 969 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
50Hz의 경우: 931 m³/h
섬유 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
50Hz의 경우: 728 m³/h
정격 작동 전압
100V ~ 130V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 174.6 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 2.52 A
치수
폭: 323 mm
높이: 323 mm
깊이: 156 mm
설치 깊이
136 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 51, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 52, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 1, 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3, 3R, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 72 dB(A)
인터페이스
0 ~ 10V/PWM 입력
회전수 출력
포장 단위
1 개
순 중량
4.17 kg
총 무게
4.18 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177997790
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Blue e+ 팬 필터 장치, EC 기술, 1161m³/h, 100V ~ 130V, 1~, 50Hz/60Hz, WHD 323 x 323 x 156.5mm, RAL 7035
인증
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그