배출 필터 표준

주문 번호: SK 3238208

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

주문 번호:
SK 3238208
제품 설명
대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료
ABS
색상
RAL 9005
제공 범위
배출 필터
섬유 필터 매트
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 124 mm
컷아웃 높이: 124 mm
적합한 품목 번호
SK 3238.1xx
치수
폭: 148.5 mm
높이: 148.5 mm
깊이: 24 mm
보호 등급 NEMA
유형 1, 주름형 필터 포함
유형 12, 섬유 필터 포함
유형 3
Type 3R
Type 4
Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.17 kg
총 무게
0.18 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177663466
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm
인증
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서