스크류 연결 구성품용

주문 번호: SV 9686845

연결 브래킷과 연결 키트 연결용(3및 4핀 사용 가능)

주문 번호:
SV 9686845
제품 설명
구성품 연결용, 예: 연결 브래킷이나 커넥터 키트.
재료
스테인리스 스틸
제공 범위
너트 8개 및 와셔 16개 포함
치수
나사: M10
나사산 길이: 45 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.451 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73181900
EAN
4028177950245
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV bolt M10 x 45, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보