배출 필터 EMC

주문 번호: SK 3237060

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

주문 번호:
SK 3237060
버전
EMC
제품 설명
대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료
ABS
색상
RAL 7035
제공 범위
배출 필터
EMC 필터 매트
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 92 mm
컷아웃 높이: 92 mm
적합한 품목 번호
SK 3237.6xx
치수
폭: 116.5 mm
높이: 116.5 mm
깊이: 16 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP54, EMC 필터 매트 포함
IP 56, EMC 필터 매트 및 살수 안전 후드 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.148 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177651555
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK outlet filter, EMC, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서