섬유 필터 매트

주문 번호: SK 3173100

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

주문 번호:
SK 3173100
버전
팬 필터 장치용
제품 설명
종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료
화학섬유
참고 사항
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
적합한 품목 번호
3243....
3244....
3245....
치수
폭: 289 mm
높이: 289 mm
깊이: 17 mm
필터 등급
DIN EN 779에 준함: G3
DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%
포장 단위
5 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.12 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3243…/3244…/3245…, WHD: 289 x 289 x 17 mm
인증
CSA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그