섬유 필터 매트

주문 번호: SK 3321705

인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

주문 번호:
SK 3321705
버전
팬 필터 장치용
제품 설명
종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있고 DIN 53 438에 의거한 자기소화성 등급은 F1임. 먼지 공기면: 개방형 구조. 청정 공기면: 폐쇄형 구조. 10µm 이상의 모든 종류의 먼지 알갱이를 대부분 확실하게 여과할 수 있음.
재료
화학섬유
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호
3237.2xx/3237.1xx
치수
폭: 89 mm
높이: 89 mm
깊이: 10 mm
필터 등급
DIN EN 779에 준함: G2
DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 50%
포장 단위
50 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.156 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177695535
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3237…,, WHD: 89 x 89 x 10 mm
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그