가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용

주문 번호: SK 3237021

보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치 또는 배출 필터용으로 기존에 만든 장착용 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터에서 가림용 커버를 사용하면 기계적인 판금 가공이나 용접을 하지 않아도 됨.

주문 번호:
SK 3237021
제품 설명
보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치/배출 필터용으로 기존에 만든 마운팅 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터 내 가림용 커버를 사용하면 시트 가공 기계작업이나 용접을 하지 않아도 됩니다.
재료
PE 폐쇄형 셀
색상
진회색
참고 사항
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
적합한 품목 번호
3237.3xx/3237.7xx
치수
폭: 81 mm
높이: 81 mm
깊이: 6 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
2 개
순 중량
0.028 kg
총 무게
0.033 kg
관세 번호
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
제품 설명
SK 블라인드 커버, 필터 팬 및 배출구 필터용, SK 3237.7xx/3237.3xx용, 플라스틱, 색상: 안트라사이트
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그